12-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5/16 Zoll

631105 5/16

12-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5/16 Zoll
12-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5/16 Zoll

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D6,3. Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit AS-Drive Profil. - Werkstoff: HPQ-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt. - Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 11,6 mm - Länge: 23 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
25,000x10,000x12,000 mm
Gewicht
0,01 kg
Dicke
12,000
Länge
25,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
12-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5/16 Zoll
12-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5/16 Zoll