12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 11/16 Zoll

642400 11/16

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 11/16 Zoll
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 11/16 Zoll

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach DIN 3120. Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. AS-Drive Profil.HPQ-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Merkmale
Details
Abmessungen
20,000x10,000x37,000 mm
Gewicht
0,065 kg
Dicke
37,000
Länge
20,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 11/16 Zoll
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 11/16 Zoll