12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 16 mm

642100 16

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 16 mm
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 16 mm

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach DIN 3120. Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. AS-Drive Profil. - Norm: DIN 3124 - Werkstoff: HPQ-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 22,4 mm - Länge: 38 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
40,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,066 kg
Dicke
25,000
Länge
40,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 16 mm
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 16 mm