WIHA VDE-Schraubendreher-Satz 12-teilig mit Soft Finish Griff u. SlimFix Klingen

52792350

WIHA VDE-Schraubendreher-Satz 12-teilig mit Soft Finish Griff u. SlimFix Klingen
WIHA VDE-Schraubendreher-Satz 12-teilig mit Soft Finish Griff u. SlimFix Klingen

slimFix VDE Schraubendreher-Satz 12-teilig - Ausführung: direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung nach DIN EN 60900 - slim-Version: Isolierung im vorderen Teil in den Bit integriert - stückgeprüft - SoftFinish®-Griff mit Abrollschutz - Vorteil: slim-Version für tief liegende Schrauben

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
1,07 kg
Statistische Warennummer
82054000
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
12 Stück
Hersteller
WIHA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
WIHA VDE-Schraubendreher-Satz 12-teilig mit Soft Finish Griff u. SlimFix Klingen
WIHA VDE-Schraubendreher-Satz 12-teilig mit Soft Finish Griff u. SlimFix Klingen