WIHA Magazin-Bithalter LiftUp electric VDE-GS geprüft,mit ClicFix 6 mm

52855300

WIHA Magazin-Bithalter LiftUp electric VDE-GS geprüft,mit ClicFix 6 mm
WIHA Magazin-Bithalter LiftUp electric VDE-GS geprüft,mit ClicFix 6 mm

Magazin-Bithalter LiftUp electric VDE mit 6 slimBits - VDE-isolierter ClicFix Bithalter aus Metall verriegelt alle slimBits zuverlässig - stückgeprüfte Schutzisolation 1000 V AC, VDE- und GS-geprüft - internes Bitmagazin mit 6 Steckplätzen - Vorteil: SoftFinish electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz - direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert - gefächerte Bereitstellung der slimBits für einfache Entnahme

Merkmale
Details
EAN
4010995386115
Abmessungen
0
Gewicht
0,187 kg
Länge
195 mm
Statistische Warennummer
84661038
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
WIHA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
WIHA Magazin-Bithalter LiftUp electric VDE-GS geprüft,mit ClicFix 6 mm
WIHA Magazin-Bithalter LiftUp electric VDE-GS geprüft,mit ClicFix 6 mm