Spanner-Bit 1/4 Zoll 8

675395 8

Spanner-Bit 1/4 Zoll 8
Spanner-Bit 1/4 Zoll 8

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 − 675050. Standardausführung, zähhart.Für Spanner-Schrauben (Snake Eyes).DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Merkmale
Details
Abmessungen
25,000x7,000x7,000 mm
Gewicht
0,005 kg
Dicke
7,000
Länge
25,000
Statistische Warennummer
82079030
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanner-Bit 1/4 Zoll 8
Spanner-Bit 1/4 Zoll 8