Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 1

668401 1

Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 1
Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 1

Ausführung: Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt. Chrom-Top-Spitzen für optimalen Rostschutz. - für Schrauben-⌀: 2,1 - 3 mm - Klingenlänge: 80 mm - ganze Länge: 187 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
190,000x30,000x30,000 mm
Gewicht
0,063 kg
Dicke
30,000
Länge
190,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 1
Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 1