Schraubendreher für Phillips mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 0
667700 0
Ausführung: Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Klinge aus Sonderstahl mit hoher Härte und besonderer Zähigkeit; Spitzen diamantbeschichtet. Oberfläche nicromatt verchromt. - Igeltext: Höchste Verschleißfestigkeit und geringe Auswurfkräfte durch Diamantbeschichtung. Schnelles und ergonomisches Arbeiten durch das Kraftform-Heft. Hohe Kraftübertragung durch integrierte Weichzonen. Abrollschutz Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe auf Kappe. - für Schrauben-⌀: bis 2 mm - Klingenlänge: 60 mm - ganze Länge: 141 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 133,000x22,000x24,000 mm
- Gewicht
- 0,034 kg
- Dicke
- 24,000
- Länge
- 133,000
- Statistische Warennummer
- 82054000
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an