Ring-Einsteckwerkzeug 2-30 mm

657900 2-30

Ring-Einsteckwerkzeug 2-30 mm
Ring-Einsteckwerkzeug 2-30 mm

Im Gesenk geschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.Bei den Größen 2−36 und 2−41 Stichmaßkorrektur am Drehmomentschlüssel notwendig (geänderter Einstellwert). Dies gilt nur in Verbindung mit einem Stahlwille Drehmomentschlüssel.

Merkmale
Details
Abmessungen
135,000x89,000x22,000 mm
Gewicht
0,195 kg
Dicke
22,000
Länge
135,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Ring-Einsteckwerkzeug 2-30 mm
Ring-Einsteckwerkzeug 2-30 mm