Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3

667800 3

Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3

Ausführung: Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Klinge aus Sonderstahl mit hoher Härte und besonderer Zähigkeit; Spitzen diamantbeschichtet. Oberfläche nicromatt verchromt. - Igeltext: Höchste Verschleißfestigkeit und geringe Auswurfkräfte durch Diamantbeschichtung. Schnelles und ergonomisches Arbeiten durch das Kraftform-Heft. Hohe Kraftübertragung durch integrierte Weichzonen. Abrollschutz Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe auf Kappe. - für Schrauben-⌀: 5,3 - 7,2 mm - Klingenlänge: 150 mm - ganze Länge: 262 mm - Sechskant für Schlüsselhilfe: 13 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
264,000x40,000x40,000 mm
Gewicht
0,178 kg
Dicke
40,000
Länge
264,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3
Pozidriv-Schraubendreher mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3