Norm-Schraubendreher mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 8 mm

662000 8

Norm-Schraubendreher mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 8 mm
Norm-Schraubendreher mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 8 mm

Ausführung: Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben. Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Oberfläche verchromt, Schneiden schwarz. - Norm: Ähnlich DIN 5265 Form A. - Hinweis: Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden. - Hinweis Werbetext: - Klingenbezeichnung: 5 - Schneidenstärke a: 1,2 mm - Klingenlänge: 160 mm - ganze Länge: 270 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
269,000x25,000x32,000 mm
Gewicht
0,113 kg
Dicke
32,000
Länge
269,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
PB SWISS TOOLS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Norm-Schraubendreher mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 8 mm
Norm-Schraubendreher mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 8 mm