Klinge für Torx lang, Schaft E 6,3, Torx-Profil / ganze Länge: TX25/152 mm

674250 TX25/152

Klinge für Torx lang, Schaft E 6,3, Torx-Profil / ganze Länge: TX25/152 mm
Klinge für Torx lang, Schaft E 6,3, Torx-Profil / ganze Länge: TX25/152 mm

Ausführung: Einteilig, das heißt Schaft und Klinge aus einem Stück. Schäfte zur direkten Aufnahme in Maschinenschraubern. Ab Gr. TX40 mit durchgehender Sechskantklinge. - Verwendung: Für Schrauben mit Torx-Profil. - Norm: DIN ISO 1173 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart. - Hinweis Werbetext: - ganze Länge: 152 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
150,000x5,000x7,000 mm
Gewicht
0,033 kg
Dicke
7,000
Länge
150,000
Statistische Warennummer
82079030
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klinge für Torx lang, Schaft E 6,3, Torx-Profil / ganze Länge: TX25/152 mm
Klinge für Torx lang, Schaft E 6,3, Torx-Profil / ganze Länge: TX25/152 mm