Klinge für Pozidriv-Schrauben, Typ: 1

669608 1

Klinge für Pozidriv-Schrauben, Typ: 1
Klinge für Pozidriv-Schrauben, Typ: 1

Passend für: Feinschraubendreher-Sortimente Nr. 669600 und 669610, Drehmoment-Sortiment Nr. 659912 50 und 659919. - Kreuzschlitzgröße: PZ1 / PZ2 - Klingen-⌀: 3,5 mm - ganze Länge: 120 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
70,000x5,000x5,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
5,000
Länge
70,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
PB SWISS TOOLS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klinge für Pozidriv-Schrauben, Typ: 1
Klinge für Pozidriv-Schrauben, Typ: 1