IMPAKTOR-Bit, für Torx 1/4 Zoll E 6,3, Torx-Profil: TX40

674127 TX40

IMPAKTOR-Bit, für Torx 1/4 Zoll E 6,3, Torx-Profil: TX40
IMPAKTOR-Bit, für Torx 1/4 Zoll E 6,3, Torx-Profil: TX40

Ausführung: Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits. - Verwendung: IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits. - ganze Länge: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x7,000x7,000 mm
Gewicht
0,011 kg
Dicke
7,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
82079030
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
IMPAKTOR-Bit, für Torx 1/4 Zoll E 6,3, Torx-Profil: TX40
IMPAKTOR-Bit, für Torx 1/4 Zoll E 6,3, Torx-Profil: TX40