GEDORE Bandschlüssel Größe 2 Spannbereichdurchmesser bis 200 mm

52157020

GEDORE Bandschlüssel Größe 2 Spannbereichdurchmesser bis 200 mm
GEDORE Bandschlüssel Größe 2 Spannbereichdurchmesser bis 200 mm

Bandschlüssel - Ausführung: geschmiedete Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 - Spannband : Hoch-reißfest und rutschfest, auswechselbar. - Ganzstahl-Griff mit Gelenkkopf

Merkmale
Details
EAN
4010886632741
Abmessungen
0
Gewicht
0,64 kg
Länge
285 mm
Statistische Warennummer
40169997
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
GEDORE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
GEDORE Bandschlüssel Größe 2 Spannbereichdurchmesser bis 200 mm
GEDORE Bandschlüssel Größe 2 Spannbereichdurchmesser bis 200 mm