Zylinder-Hongeräte Typ CF-64 Durchmesser 15-45 mm

69540010

Zylinder-Hongeräte Typ CF-64 Durchmesser 15-45 mm
Zylinder-Hongeräte Typ CF-64 Durchmesser 15-45 mm

Zylinder-Hongerät Typ CF 64, im Freihandeinsatz mit Handbohrmaschinen geeignet - Ausführung: Antrieb über flexible Welle mit Aufnahme für handelsübliche Bohrfutter - selbstspreizende Honarme - Anpressdruck über Verstellschraube nachstellbar - Vorteil: durch die selbstspreizenden Honarme passen sich die Hongeräte automatisch den Werkstückdurchmessern an - auch bei Verwendung einer Handbohrmaschine wird ein gleichmäßiger Schliff über die gesamte Fläche gewährleistet

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
0,1 kg
Länge
200 mm
Statistische Warennummer
84661020
Ursprungsland
US
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Zylinder-Hongeräte Typ CF-64 Durchmesser 15-45 mm
Zylinder-Hongeräte Typ CF-64 Durchmesser 15-45 mm