DICK Präzisionsstiftenfeilen 300 mm Hieb 1 sehr schmal

51414130

Präzisions-Flachfeile Blattausführung extraschmal - Ausführung: 2 Flachseiten und 1 Schmalseite gehauen - Breite gleichmäßig - Feile wird gegen die Spitze dünner

Merkmale
Details
EAN
4009215003383
Abmessungen
0
Gewicht
0,169 kg
Dicke
5.0 mm
Statistische Warennummer
82031000
Ursprungsland
CH
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
DICK
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an