Universal-Messer mit 3 Klingen, 9 mm

844900

Universal-Messer mit 3 Klingen, 9 mm
Universal-Messer mit 3 Klingen, 9 mm

Ausführung: Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit. Schlagfester Kunststoffgriff, mit 3 Abbrechklingen (Nr. 844910) 13-stufig, 9 mm breit. - Messerlänge ohne Klinge: 130 mm - Klingenlänge: 80 mm - Klingenbreite: 9 mm - Klingenstärke: 0,4 mm - Anzahl Abbrechstufen: 13

Merkmale
Details
Abmessungen
128,000x15,000x9,000 mm
Gewicht
0,026 kg
Dicke
9,000
Länge
128,000
Statistische Warennummer
82119300
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TAJIMA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Universal-Messer mit 3 Klingen, 9 mm
Universal-Messer mit 3 Klingen, 9 mm