Ideal-Blechschere mit HSS-Schneiden 260 mm

766350 260

Ideal-Blechschere mit HSS-Schneiden 260 mm
Ideal-Blechschere mit HSS-Schneiden 260 mm

Scherenkopf im Gesenk geschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Scherenkopf mit HSS-Schneiden (HRC 65). Besonders lange Standzeiten der Schneiden. Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage. Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm; V2A-Bleche bis 1,2 mm.Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

Merkmale
Details
Abmessungen
325,000x79,000x40,000 mm
Gewicht
0,59 kg
Dicke
40,000
Länge
325,000
Statistische Warennummer
82033000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ERDI
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Ideal-Blechschere mit HSS-Schneiden 260 mm
Ideal-Blechschere mit HSS-Schneiden 260 mm