XNEU 05T6 ANEN-W Breitschlichtplatte, HB7730, Typ: UNI

213440 UNI

XNEU 05T6 ANEN-W Breitschlichtplatte, HB7730, Typ: UNI
XNEU 05T6 ANEN-W Breitschlichtplatte, HB7730, Typ: UNI

Ausführung: Breitschlichtplatte mit 1 Schneide. - Empfehlung: Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren. - Hinweis: Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1xD / ap max Länge der Planfase 7,6 mm. - maximale Schnitttiefe a p max: 3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
27,000x27,000x10,000 mm
Gewicht
0,014 kg
Dicke
10,000
Länge
27,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
XNEU 05T6 ANEN-W Breitschlichtplatte, HB7730, Typ: UNI
XNEU 05T6 ANEN-W Breitschlichtplatte, HB7730, Typ: UNI