XDMT090416ZDSR, HB4020, Typ: ST900

212860 ST900

XDMT090416ZDSR, HB4020, Typ: ST900
XDMT090416ZDSR, HB4020, Typ: ST900

Hinweis: Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1xD / ap max - empfohlene Schnitttiefe a p max: 1,3 mm - maximale Schnitttiefe a p max: 1,5 mm - Programmierradius bei a p max: 3 mm - Vorschub f z pro Zahn: 1,1 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,004 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
XDMT090416ZDSR, HB4020, Typ: ST900
XDMT090416ZDSR, HB4020, Typ: ST900