Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 23 mm

232298 23

Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 23 mm
Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 23 mm

Ausführung: Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit. - Verwendung: Für stehenden und rotierenden Einsatz. Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm). Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM). Mit Wendeplatten Nr. 232400 - 232780. - Hinweis: ACHTUNG! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr. Bitte Schutzvorkehrungen treffen. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2xD - Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595 - Bohrverwendung: Zentrierbohren - Bohrverwendung: ballig - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - für Zoll-⌀: 29/32 Zoll - Auskraglänge L A: 70 mm - Schaft-⌀ D s: 25 mm - Schaftlänge L s: 56 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 040304 - Wendeplattenschrauben-Set: 239700_6IP1 (1,0 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
150,000x38,000x38,000 mm
Gewicht
0,347 kg
Dicke
38,000
Länge
150,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 23 mm
Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 23 mm