WOHX 06T302 links, W01, Sorte: P25M

268917 P25M

WOHX 06T302 links, W01, Sorte: P25M
WOHX 06T302 links, W01, Sorte: P25M

WOHX 06T302 links P25M Sorte: P25M - Schnitttiefe a p: 0,5 - 1,5 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,3 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min - Schnittgeschwindigkeit v c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,004 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
WOHX 06T302 links, W01, Sorte: P25M
WOHX 06T302 links, W01, Sorte: P25M