WOHX 02T001 rechts, W00, Sorte: BK6440

268894 BK6440

WOHX 02T001 rechts, W00, Sorte: BK6440
WOHX 02T001 rechts, W00, Sorte: BK6440

WOHX 02T001 rechts BK6440 Sorte: BK6440 - Schnitttiefe a p: 0,5 - 1,2 mm - Vorschub f: 0,05 - 0,2 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 100 - 240 m/min - Schnittgeschwindigkeit v c Nebenanwendung: 80 - 160 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
15,000x15,000x10,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
10,000
Länge
15,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
WOHX 02T001 rechts, W00, Sorte: BK6440
WOHX 02T001 rechts, W00, Sorte: BK6440