WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Typ: INOX

225623 INOX

WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Typ: INOX
WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Typ: INOX

Ausführung: MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 6 Schneiden - durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 13° wird die Schnittkraft deutlich reduziert. - Verwendung: Die SM-Geometrie ist stark positiv und weichschneidend. - Hinweis: Einsatzrichtwerte für ae = 0,3xD. - Vorschub f z pro Zahn: 0,06 - 0,2 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: WNMU 080608 EN-SM

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x7,000 mm
Gewicht
0,015 kg
Dicke
7,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Typ: INOX
WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Typ: INOX