WNMG 080408, Sorte: PR015S

252014 PR015S

WNMG 080408, Sorte: PR015S
WNMG 080408, Sorte: PR015S

WNMG 080408 PR015S Sorte: PR015S - Spanbrecher: MQ - Schnitttiefe a p: 0,2 - 1,5 mm - Vorschub f: 0,05 - 0,18 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
13,000x13,000x10,000 mm
Gewicht
0,01 kg
Dicke
10,000
Länge
13,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
WNMG 080408, Sorte: PR015S
WNMG 080408, Sorte: PR015S