Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7125, Steigung: 1,75 mm

270759 1,75

Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7125, Steigung: 1,75 mm
Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7125, Steigung: 1,75 mm

Ausführung: Vollprofilplatte 60° für Innengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H. - Toleranzklasse: DIN 13 6H - Gewindeart: M - Gewindeart: MF - Gewindeart: M-LH - Gewindeart: MF-LH - Flankenwinkel: 60 Grad - Stärke: 3,6 mm - Plattengröße L: 16 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
98,000x38,000x14,000 mm
Gewicht
0,004 kg
Dicke
14,000
Länge
98,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7125, Steigung: 1,75 mm
Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7125, Steigung: 1,75 mm