Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm

270706 2

Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm
Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm
Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm
Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm

Ausführung: Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g. Gesinterter Spanbrecher CB. - Toleranzklasse: DIN 13 6g - Gewindeart: M - Gewindeart: MF - Gewindeart: M-LH - Gewindeart: MF-LH - Flankenwinkel: 60 Grad - Stärke: 3,6 mm - Plattengröße L: 16 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x5,000 mm
Gewicht
0,005 kg
Dicke
5,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm
Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm
Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm
Vollprofilplatte 60° außen rechts CB, HB7010, Steigung: 2 mm