Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Sicherungsringe rechts, HB7010, Typ: ER/IR

271920 ER/IR

Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Sicherungsringe rechts, HB7010, Typ: ER/IR
Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Sicherungsringe rechts, HB7010, Typ: ER/IR

Inhalt: - Teilprofil, DIN 471 und DIN 472: Nr. 271005 und 271015 Gr. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85 Unterlegplatte: Nr. 272604 und 272624 Gr. S - Nuten nach Norm: DIN 471 - Nuten nach Norm: DIN 472 - Bearbeitungsrichtung: rechts

Merkmale
Details
Abmessungen
100,000x40,000x12,000 mm
Gewicht
0,053 kg
Dicke
12,000
Länge
100,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Sicherungsringe rechts, HB7010, Typ: ER/IR
Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Sicherungsringe rechts, HB7010, Typ: ER/IR