Stechschwert, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/5 mm

273780 32/5

Stechschwert, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/5 mm
Stechschwert, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/5 mm

Passend für: - Halter Nr. 273986 - 273992 oder Nr. 319132 - 319133 (VDI-Halter). - Hinweis: Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm (ab Stechbreite 4 mm) kommt die 2. Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 - 273670 verwenden. - Innenkühlung: nein - axiales Stechen möglich: nein - für maximalen Werkstück-⌀: 110 mm - Höhe h 1: 25 mm - Gesamtlänge L ges: 150 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
153,000x38,000x17,000 mm
Gewicht
0,144 kg
Dicke
17,000
Länge
153,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stechschwert, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/5 mm
Stechschwert, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/5 mm