Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm

273760 16/4

Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm

Ausführung: Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. - 7,5xw - Hinweis: Ab 19,5 mm (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zur Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656– 273670 verwenden. - Innenkühlung: nein - Einstechtiefe t max: 30 mm - Funktionsbreite: 16 mm - Kopflänge: 48 mm - Schaftbreite: 16 mm - Gesamtlänge: 150 mm - Schraube: 279903 (TX25; 6 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
157,000x35,000x35,000 mm
Gewicht
0,3 kg
Dicke
35,000
Länge
157,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/4 mm