Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/2 mm

273750 16/2

Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/2 mm
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/2 mm

Ausführung: Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. - Innenkühlung: nein - Einstechtiefe t max: 6 mm - Funktionsbreite: 16 mm - Kopflänge: 30 mm - Schaftbreite: 16 mm - Gesamtlänge: 100 mm - Schraube: 279903 (TX25; 6 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
112,000x27,000x29,000 mm
Gewicht
0,211 kg
Dicke
29,000
Länge
112,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/2 mm
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/2 mm