Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 32/3 mm
273751 32/3
Ausführung: Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. - Innenkühlung: nein - Einstechtiefe t max: 9 mm - Funktionsbreite: 26,5 mm - Kopflänge: 33 mm - Schaftbreite: 32 mm - Gesamtlänge: 170 mm - Schraube: 279904 (TX25; 6 Nm)
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 190,000x48,000x32,000 mm
- Gewicht
- 1,04 kg
- Dicke
- 32,000
- Länge
- 190,000
- Statistische Warennummer
- 82078011
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an