Softcut HSI weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/10 mm

214855 160/10

Softcut HSI weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/10 mm
Softcut HSI weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/10 mm

Ausführung: Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie. Äußerst stabile Plattenausführung für optimale Vorschübe. Wendeplattenfixierung über Spezialschraube mit hoher Abscherunempfindlichkeit. - Für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung. - Verwendung: Für ausgezeichnete Oberflächengüten. Gratfreies Fräsen. - Hinweis: GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden. Für exakte 90°-Ecken bitte ap = 8 mm wählen. Um alle 4 Schneiden einsetzen zu können, muss die Wendeplatte immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden. - Einstellwinkel κ: 90 Grad - Fräsverwendung: Eckfräsen - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Innenkühlung: ja - Werkzeugaustausch: PowerCard - maximale Schnitttiefe a p max: 10 mm - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Aufnahmebohrungs-⌀: 40 mm - passende Wendeschneidplatte: SO.. 1205.. - Wendeplattenschrauben-Set: 219833 (15IP; 3,0 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
1,000x1,000x1,000 mm
Gewicht
4,408 kg
Dicke
1,000
Länge
1,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Softcut HSI weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/10 mm
Softcut HSI weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/10 mm