Softcut Eckfräser 90° MTC, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 42/5 mm

215575 42/5

Softcut Eckfräser 90° MTC, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 42/5 mm
Softcut Eckfräser 90° MTC, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 42/5 mm

Ausführung: Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung. - Verwendung: Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen. - Ersatzteil: Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm). - Hinweis: Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden. - Einstellwinkel κ: 90 Grad - Fräsverwendung: Ramping - Fräsverwendung: Eckfräsen - Fräsverwendung: Zirkularfräsen - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Innenkühlung: ja - Gesamtlänge L ges: 40 mm - Aufnahmebohrungs-⌀: 16 mm - Bohrzirkularfräsen ⌀ D min: 71 mm - Bohrzirkularfräsen ⌀ D max: 83,1 mm - Bohrzirkularfräsen a p: 1,8 mm - Rampingwinkel α max: 1,1 Grad

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,376 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Softcut Eckfräser 90° MTC, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 42/5 mm
Softcut Eckfräser 90° MTC, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 42/5 mm