Softcut Eckfräser 90°, Weldonschaft, ⌀ D / Zeff: 32/3 mm

215577 32/3

Softcut Eckfräser 90°, Weldonschaft, ⌀ D / Zeff: 32/3 mm
Softcut Eckfräser 90°, Weldonschaft, ⌀ D / Zeff: 32/3 mm

Ausführung: Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung. - Verwendung: Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen. - Ersatzteil: Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm). - Hinweis: Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden. Nicht zum Rampen und Zirkulareintauchen verwenden! Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden. - Einstellwinkel κ: 90 Grad - Fräsverwendung: Eckfräsen - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Innenkühlung: ja - Zerspanungsstrategie: MTC - Werkzeugaustausch: PowerCard - effektive Schneidenanzahl Z eff: 3 - Wendeplattenanzahl: 12 - maximale Schnitttiefe a p max: 40 mm - Auskraglänge L 1: 52 mm - Gesamtlänge L ges: 112 mm - Schaft-⌀ D s h6: 32 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
1,000x1,000x1,000 mm
Gewicht
0,812 kg
Dicke
1,000
Länge
1,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Softcut Eckfräser 90°, Weldonschaft, ⌀ D / Zeff: 32/3 mm
Softcut Eckfräser 90°, Weldonschaft, ⌀ D / Zeff: 32/3 mm