Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 33/50 mm

273816 33/50

Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 33/50 mm
Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 33/50 mm

Ausführung: Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter. - Verwendung: In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811. - Lieferumfang: Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). - Ersatzteil: Spannschraube Nr. 279910 - Hinweis: D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich. Technologiewerte nach Spannsituation und Werkstoff um 30 - 50 % senken. - Stechbreite W: 3 mm - maximale Schnitttiefe t max: 13 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
36,000x27,000x52,000 mm
Gewicht
0,034 kg
Dicke
52,000
Länge
36,000
Statistische Warennummer
84661031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 33/50 mm
Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 33/50 mm