Schlichtfräser, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/3 mm

212534 16/3

Schlichtfräser, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/3 mm
Schlichtfräser, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/3 mm

Ausführung: Präzisions-Schlichtfräser zur äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für hervorragende Oberflächengüten in Schleifqualität geeignet. Extreme Zeiteinsparung aufgrund eines großen Zeilensprunges und hohen Zahnvorschubes möglich. - Verwendung: Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau. - Hinweis: Lwa stellt die axiale Wiperlänge dar. Lwr stellt die radiale Wiperlänge dar. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP. - Fräsverwendung: Zirkularfräsen - Fräsverwendung: Ramping - Fräsverwendung: Eckfräsen - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Zerspanungsstrategie: HPC - Werkzeugaustausch: PowerCard - Innenkühlung: ja - Anzahl Schneiden Z: 3 - maximale Schnitttiefe a p max: 2,5 mm - ⌀ D 1 h6: 8,5 mm - Gesamtlänge L ges: 23 mm - ⌀ D 2: 13 mm - Aufnahmegewinde M: M8

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82077010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schlichtfräser, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/3 mm
Schlichtfräser, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/3 mm