Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 1,5 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 125/10 mm

218420 125/10

Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 1,5 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 125/10 mm
Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 1,5 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 125/10 mm

Ausführung: Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt. - Verwendung: Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen. - Lieferumfang: Schlüssel Nr. 219858 zur Montage und Demontage der Schneidplatten. - Sonderzubehör: HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden. - Hinweis: Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar. - Schneidstoff: HSS - Innenkühlung: nein - Anzahl Schneiden Z: 10 - maximale Einschnitttiefe a e max: 33,5 mm - Kragen-⌀ d 1: 58 mm - Grundhalter-⌀ d 2: 58 mm - Gesamtlänge L ges für a p 1,5 mm: 64,4 mm - Gesamtlänge L ges für a p 2,2 mm: 65 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
142,000x147,000x88,000 mm
Gewicht
1,258 kg
Dicke
88,000
Länge
142,000
Statistische Warennummer
82077090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 1,5 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 125/10 mm
Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 1,5 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 125/10 mm