SNMG 190616, Sorte: HB7140-1
251336 HB7140-1
SNMG 190616 HB7140-1 Sorte: HB7140-1 - Spanbrecher: VG - Schnitttiefe a p: 1,5 - 9 mm - Vorschub f: 0,25 - 0,8 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 50 - 210 m/min
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 23,000x23,000x12,000 mm
- Gewicht
- 0,03 kg
- Dicke
- 12,000
- Länge
- 23,000
- Statistische Warennummer
- 82090020
- Verpackungsmengeneinheit
- 10
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an