SCMT 120404, Sorte: HB7140-1

260748 HB7140-1

SCMT 120404, Sorte: HB7140-1
SCMT 120404, Sorte: HB7140-1

SCMT 120404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1 - Spanbrecher: VS - Schnitttiefe a p: 0,2 - 1,5 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,3 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
18,000x18,000x10,000 mm
Gewicht
0,004 kg
Dicke
10,000
Länge
18,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
SCMT 120404, Sorte: HB7140-1
SCMT 120404, Sorte: HB7140-1