Rändelrad PM, GV 30°, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,5 mm

290199 20X8/0,5

Rändelrad PM, GV 30°, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,5 mm
Rändelrad PM, GV 30°, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,5 mm

Ausführung: Verschleißfest aus Pulvermetall. - Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. - Rändelbohrungs-⌀ d 2: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x45,000x10,000 mm
Gewicht
0,02 kg
Dicke
10,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
82073010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ZEUS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rändelrad PM, GV 30°, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,5 mm
Rändelrad PM, GV 30°, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,5 mm