Rändelrad PM, AA, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,6 mm

290150 20X8/0,6

Rändelrad PM, AA, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,6 mm
Rändelrad PM, AA, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,6 mm

Ausführung: Mit 45°-Fase. Verschleißfest aus Pulvermetall. - Hinweis: Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar. - Rändelbohrungs-⌀ d 2: 6 mm - Rändelsenkungs-⌀ d 3: 13 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x45,000x10,000 mm
Gewicht
0,017 kg
Dicke
10,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
82073010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ZEUS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rändelrad PM, AA, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,6 mm
Rändelrad PM, AA, Rändel-⌀ d1 x Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/0,6 mm