Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 25 mm

290200 25

Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 25 mm
Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 25 mm

Ausführung: Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar. HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit. Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspiel. Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur. - 3-Punkt-Auflage für exakte Achsenposition. Radiale und axiale Drehsicherung für optimale Werkzeugführung. - Schneidrichtung: links und rechts - für Rändelprofil: RAA 1xBR30° - für Rändelprofil: RAA 1xBL30° - für Rändelprofil: RBR30° 1xAA - für Rändelprofil: RBL30° 1xAA - für Rändel-⌀ d 1: 25 mm - für Rändelbreite b: 6 mm - für Rändelbohrungs-⌀ d 2: 8 mm - Arbeitsbereich: 10 - 300 mm - HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube: 290320

Merkmale
Details
Abmessungen
132,000x53,000x55,000 mm
Gewicht
0,735 kg
Dicke
55,000
Länge
132,000
Statistische Warennummer
82073010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ZEUS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 25 mm
Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 25 mm