Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/9 mm

215968 63/9

Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/9 mm
Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/9 mm

Ausführung: Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten. Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung. - Hinweis: GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8 IP verwenden. - Einstellwinkel κ: 90 Grad - Fräsverwendung: Eckfräsen - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Innenkühlung: ja - Werkzeugaustausch: PowerCard - maximale Schnitttiefe a p max: 8 mm - Gesamtlänge L ges: 40 mm - Aufnahmebohrungs-⌀: 27 mm - passende Wendeschneidplatte: LO.U0904.. - Wendeplattenschrauben-Set: 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/9 mm
Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/9 mm