Power Q Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 25/2 mm

212808 25/2

Power Q Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 25/2 mm
Power Q Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 25/2 mm

Ersatzteil: Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm). - Hinweis: GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 10IP verwenden. - Fräsverwendung: Ramping - Fräsverwendung: Zirkularfräsen - Fräsverwendung: Plungen - Zerspanungsstrategie: HPC - Werkzeugaustausch: PowerCard - Innenkühlung: ja - Anzahl Schneiden Z: 2 - ⌀ D 3: 14 mm - Auskraglänge L 1: 120 mm - Gesamtlänge L ges: 200 mm - Schaft-⌀ D s h6: 25 mm - Bohrzirkularfräsen ⌀ D min: 31 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Power Q Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 25/2 mm
Power Q Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 25/2 mm