Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm

224000 80/4

Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm

Ausführung: Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung. - Verwendung: Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden. - Einstellwinkel κ: 75 Grad - Innenkühlung: nein - Zerspanungsstrategie: HPC - maximale Schnitttiefe a p max: 12 mm - maximaler Außen-⌀ D max: 87 mm - Gesamtlänge L ges: 50 mm - Aufnahmebohrungs-⌀: 27 mm - passende Wendeschneidplatte: SP.. 1806 - Wendeplattenschraube: 229703 (T25; 7,5 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
203,000x119,000x118,000 mm
Gewicht
1,65 kg
Dicke
118,000
Länge
203,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm
Planfräser 75° MSRS, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/4 mm