Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, ⌀ D: 10 mm

212606 10

Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, ⌀ D: 10 mm
Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, ⌀ D: 10 mm

Ausführung: Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: ± 0,015 mm. - Verwendung: Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen. Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau. - Hinweis: Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-⌀ Dw berechnen. - GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden. - Fräsverwendung: Kopierfräsen - Werkzeugaustausch: PowerCard - Innenkühlung: ja - Auskraglänge L 1: 21 mm - Länge ⌀ d 1: 75 mm - Gesamtlänge L ges: 132 mm - ⌀ d 1: 8 mm - Schaft-⌀ D s h6: 12 mm - Wendeplattenschraube: 219871 (8IP; 1,2 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,364 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, ⌀ D: 10 mm
Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, ⌀ D: 10 mm