Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19 mm

250018 40/19

Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19 mm
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19 mm

Klemmdrehhalter 40/19 mm ISO-Code Halter: PCLNR/L 4040S19 - passende Wendeschneidplatte: CN.. 1906.. - Funktionsbreite: 50 mm - Kopflänge: 45 mm - Gesamtlänge: 250 mm - Unterlegplatte: 259308_1

Merkmale
Details
Abmessungen
260,000x61,000x60,000 mm
Gewicht
3,193 kg
Dicke
60,000
Länge
260,000
Statistische Warennummer
82078090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19 mm
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19 mm