Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm

250018 25/12

Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm

Klemmdrehhalter 25/12 mm ISO-Code Halter: PCLNR/L 2525M12 - passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204.. - Funktionsbreite: 32 mm - Kopflänge: 33 mm - Gesamtlänge: 150 mm - Unterlegplatte: 259200

Merkmale
Details
Abmessungen
155,000x41,000x40,000 mm
Gewicht
0,767 kg
Dicke
40,000
Länge
155,000
Statistische Warennummer
82078090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm